Solid Edge DXF/DWGのエキスポートで文字と注釈の色の制御の仕方

2021-10-06T23:58:55Z
TRANSLATORS

サマリ


詳細

テキストボックス、引出しテキストボックス、バルーン、公差記入枠をDXF/DWGにエキスポートすると全て白色/黒色になる。 

Solution

文字、注釈のDXF/DWGエキスポートの色は、seacad.iniのパラメータ "Export Annotation Color"で制御されます。標準値は7で、背景色に従って白または黒になります。Solid Edge 2020ではseacad.iniは次のフォルダにあります。 
 
" C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2020\Preferences\Translators" 
 
オリジナルのseacad.iniは編集せず、複製したファイルをご利用ください。 
 
例:複製した seacad_CompanyName.ini を編集し、AutoCADへの変換ウィザードで複製した構成ファイルを指定する。
 
AutoCADの色番号は次の通りです。 
 
1=red  
2=yellow  
3=green  
4=cyan  
5=blue  
6=magenta  
7=white/black 
 
もしオリジナルのSolid Edgeの要素の色をエキスポートしたい場合は、"-1"を使用してください。 

Hardware/Software Configuration

Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: SOLID_EDGE
Application: TRANSLATORS
Version: V220.0
Function: AUTOCAD

Ref: 002-8563214

KBアーティクルID# PL8563214

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

TRANSLATORS: OTHER