RobotExpertが販売終了となり、後継製品のProcess Simulate VC Liteになると聞きました。
RobotExpertのデータ形式(.cell)をProcess Simulate VC Liteで開くためにはどのような作業が必要ですか?
変換ツールなどあるのでしょうか?
Solution
変換ツールは必要ありません。
Process Simulate VC Lite 16.1.1からRobotExpertのcellデータが読み込めるようになっております。
※16.1.1以前では読み込めないのでご注意ください。
FileメニューのDisconnected StudyのOpen in Standard Mode/Open in Line Simulation Modeにてcell形式の読み込みが可能です。
またデータはStudy Fileとなりますのでpsz形式での保存になります。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: TECNOMATIX
Application: ROBOTEXPERT
Version: V16.1.1
Function: BACKBONE_INTEG
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Version: V16.1.1
Function: VC_LITE
Ref: 002-8561952