ライセンスプールからSolid Edge 2021のライセンスを借用するにはどうすれば良いでしょうか?
Solution
Solid Edge 2020からCLT(Common License Toolkit)の採用により、ライセンス借用方法が変更になりました。
ライセンスを借用するには…
1. スタート -> Siemens Solid Edge 2021 -> ライセンス借用を選択
2. 借用設定を選択
3. ダイアログの上部にある「借用」アイコンをクリックすると、借用可能なライセンスのリストが表示されます。
4. ライセンス借用リストで、ライセンスを借用するアプリケーションを選択します。
5. 借用ライセンスの返却予定日を設定します。 注:借用ライセンスの有効期間は最大120日です。
6. 「OK」をクリックして、「適用」をクリックします。ダイアログボックスが更新され、借用中のライセンスとその返却日が表示されます。
7. (オプション)返却日を変更するには、変更したいライセンスのチェックボックスを選択し、「変更」をクリックして返却日を設定します。
ライセンスを返却するには・・・
借用期間が終了する前に、個々のライセンスまたはすべての借用ライセンスを返却することもできます。また借用期限となった場合、自動的にライセンスプールに戻ります。
1. スタート -> Siemens Solid Edge 2021 -> ライセンス借用を選択 。
2. 借用設定を選択。
3. 返却したいライセンスに対応するチェックボックスを選択、次に「返却」をクリックします。
4. 処理を完了するには、「適用」をクリックします。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 10-1909
Product: SOLID_EDGE
Application: SETUP
Version: V221.0
Function: LICENSING
Ref: 002-8558861