Solid Edge Solid Edgeライセンスファイルを新しい拡張子に変更できますか?

2021-10-06T23:58:44Z
PART/SHEETMETAL SETUP

サマリ


詳細

Solid Edgeのライセンスファイルには、例えば「SELicense - 2021-06-11T095832.795.dat」や「ugslmd_NodeLocked_09-Mar-2021 (1).lic」などの特別な名前が付いている場合があります。
このようなライセンスファイル名をユーザーが変更しても、ソフトウェアの動作に問題はありませんか?






Solution

ライセンスファイルは、名前を変えたり、新しいファイル拡張子を付けても、内部構造は変わりません。
ファイルの拡張子は、ファイルマネージャでダブルクリックしたときに、プログラムがコンピュータ上で実行されるために必要な情報を提供します。
ライセンスファイルの名前自体は、Solid Edgeには関係ありません。

ファイルの拡張子は「.lic」にすることをお勧めします。これによりライセンスの識別が容易になります。
ライセンスファイル自体は単なるテキストファイルであり、メモ帳やワードパッドなどのエディタで編集することが可能です。



Hardware/Software Configuration

Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 10-1909
Product: SOLID_EDGE
Application: SETUP
Version: V221.0
Function: LICENSING

Ref: 002-8555674

KBアーティクルID# PL8555674

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PART/SHEETMETAL: FEATURES