Simulation Monitorで変数の内容を確認する方法
Solution
OLP CommandsのFree Textで以下のように設定してください。
# Note "変数"
例:Fanuc-Rj-Japanでレジスタ内容を確認する場合で、以下のように設定した場合:
# Note R[5] : "R[5]"
Simulation Monitorには下図のように表示されます。

このとき、Simulation MonitorはInformation messagesを有効にしてください。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 10-1909
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Version: V16.1.1.X
Function: ROBOTICS
Ref: 002-8555204