Tecnomatix RRSエラー:-76 Can't move, incomplete or inconsistent motion specification.

2021-10-16T12:14:45Z
Process Simulate

サマリ


詳細

Kawasaki-Asで、直線補間での動作で5軸のconfigフラグが変更しているため動作できません。

Solution

Simulation Monitorを参照して、エラー発生個所での5軸のconfigを確認してください。
直線補間時では5軸のconfigが変化するような動作はできません。
姿勢情報を修正するなどを行ってエラーを回避してください。

Hardware/Software Configuration

Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 10-1909
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Version: V16.1.1.X
Function: OLP_CONTROLLERS

Ref: 002-8555197

KBアーティクルID# PL8555197

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Process Simulate Off-Line Programming (OLP)