NX 「変形」コマンドの移動/コピーを使用した時に、注記、寸法が移動されない。

2021-10-11T23:47:20Z
NX for Design

サマリ


詳細

「変形」コマンドの移動/コピーオプションで点指定を使用し、曲線や注記、寸法を移動/コピーしたいが、注記、寸法はコピーできるが、それは適切な位置に移動されない。


再現手順:
1. NX1953を起動
2. パートを開く
3. メニュー>編集>変形
4. 全てを選択>移動>点指定>コピー


Solution

回避策;


コピー/ペーストで点指定をすることで移動/コピーが可能です。



Notes and References

オブジェクトを移動コマンドでも同様の問題が発生します。

変形の移動/コピーオプションを使用するには、
環境変数
UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS=1をセットします。


この問題はNX10, NX11, NX12では発生しておらず、レグレッションとなります。

Hardware/Software Configuration

Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DRAFTING
Version: V1953
Function: MOVE_OBJECT

Ref: 002-8554328

KBアーティクルID# PL8554328

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting