開く->コンポーネント部分的で、
図面を開いて[すべて非表示]-> [すべて表示]を実行すると、ビューの境界が小さくなり、そのサイズが維持される。
境界の設定は「自動長方形」ですが、
1. 図面パートを開きます。
2. [アセンブリナビゲータ]で、[コンポーネント]を右クリックし、[開く]-[コンポーネント部分的]を選択します。
3. パートナビゲータで図面を更新します(ビューを更新します)。
4. [表示]タブ-[内容]グループ-[表示/非表示]を選択します。
5. [すべて]-[非表示]を選択します。
ビューの境界が小さくなります。
6. [すべて]-[表示]を選択します。
ビューの境界は小さいままです。


Solution
解決策:
この問題は、NX2007で修正されます。
回避策:
ビューの境界が小さくなったら、図面の更新を実行していただくか、再度[表示 すべて]を実行すると、
ビュー境界のサイズは戻ります。
Notes and References
NX1872で不具合があり、この問題が発生しているようです。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DRAFTING
Version: V1934
Function: DRAWING/VIEW
Ref: 002-8554307