Tecnomatix
プロセスシミュレートで溶接点と溶接ロケーションを削除するにはどうすればよいですか?
2021-10-07T00:02:00Z
Virtual Reality
Process Simulate
サマリ
詳細
プロセスシミュレートにてOperationツリーで溶接ロケーションを削除すると、
溶接アイコンのステータスが濃いピンクから薄いピンクに変わります。
溶接点と溶接ロケーションを完全に削除するにはどうすればよいですか?
Solution
この例では、Operationツリーから溶接ロケーションを削除していますが、
この状態ではまだ溶接点が残っています。
溶接点を削除するには、MFGビューアを開き、
MFGビューアから溶接点を削除する必要があります
1.Mfg-Viewerを開きます
[View]-> [Viewers]-> [Mfg Viewer]
2. Mfg Viewerで、フィルターのドロップダウンを選択し、[Show All]を選択します。
3.ビューアに表示されているMfg Featureを選択します。
4.キーボードの「Delete」キーを押します。
5.Operationツリーから完全に削除されていることが確認できます。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Version: V16.1
Function: APPLICATIONS
Ref: 002-8553243
KBアーティクルID# PL8553243
目次
サマリ
詳細
関連するコンポーネント
VR Analyze