Tecnomatix プロセスシミュレートで溶接点と溶接ロケーションを削除するにはどうすればよいですか?

2021-10-07T00:02:00Z
Virtual Reality Process Simulate

サマリ


詳細

プロセスシミュレートにてOperationツリーで溶接ロケーションを削除すると、
溶接アイコンのステータスが濃いピンクから薄いピンクに変わります。
溶接点と溶接ロケーションを完全に削除するにはどうすればよいですか? 



Solution

この例では、Operationツリーから溶接ロケーションを削除していますが、
この状態ではまだ溶接点が残っています。
溶接点を削除するには、MFGビューアを開き、
MFGビューアから溶接点を削除する必要があります

1.Mfg-Viewerを開きます
[View]-> [Viewers]-> [Mfg Viewer]

2. Mfg Viewerで、フィルターのドロップダウンを選択し、[Show All]を選択します。

3.ビューアに表示されているMfg Featureを選択します。

4.キーボードの「Delete」キーを押します。

5.Operationツリーから完全に削除されていることが確認できます。

Hardware/Software Configuration

Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Version: V16.1
Function: APPLICATIONS

Ref: 002-8553243

KBアーティクルID# PL8553243

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

VR Analyze