NX NX 標準材料ライブラリの質量密度

2021-10-06T23:28:01Z
NX for Design

サマリ


詳細

OOTB NXに用意されている標準材料ライブラリの各材料の質量密度の値は、必ずしも正しい値ではないので、注意が必要です。

例:


OOTBライブラリ内のすべての材料定義は非常に古く、ほとんどがUG 18以前に作成されたものであり、それが修正されることは稀です。

Solution

NXの材料ライブラリはサンプルとして提供されており、運用業務で使用する場合は、お客様にて定義された独自のライブラリを使用することを前提としています。

お客様独自のライブラリを定義する方法:(2つの方法があります)

1. NXシステムデフォルトライブラリを編集
      %UGII_BASE_DIR%\UGII\materials\physicalmateriallibrary.xml

2. カスタマデフォルトでのサイト/ユーザ材料ライブラリ設定
     "ゲートウェイ > 材料/質量 > 場所"  にて定義ファイルのパスを指定



シーメンスによる自動テストやワークフローテストに影響を与えてしまうため、今後もシーメンスによる材料属性値の修正は予定されていません。

Hardware/Software Configuration

Platform: all
OS: n/a
OS Version: n/a
Product: NX
Application: SYSENG
Version: V1953
Function: VISUALIZATION

Ref: 002-8552621

KBアーティクルID# PL8552621

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling