NX NX ビューワーにて製図とモデリングのアプリケーションを切り替える方法

2021-10-06T23:28:01Z
NX System Administration

サマリ


詳細

NXビューワーでは、リボンバーにアプリケーションタブがなく、メニューからアプリケーションを切り替えることができません。
また、"ctrl+m" や "ctrl+Shift+d" といったショートカットも利用できません。 

Solution

1. モデリングアプリケーションから図面アプリケーションへの切り替え
     開いているパートファイルにシートが存在している場合には、パートナビゲータ内の「図面」ノードを開き、表示されたシートをダブルクリックします。



2. 図面アプリケーションからモデリングアプリケーションへの切り替え
     「表示」タブ > その他 > 「レイアウトを開く」> 「L1 – 単一ビュー」を選択し、OK



Hardware/Software Configuration

Platform: all
OS: n/a
OS Version: n/a
Product: NX
Application: ARCHITECTURE
Version: V12.0
Function: NX_VIEWER

Ref: 002-8552594

KBアーティクルID# PL8552594

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation