Tecnomatix Named Userライセンスの設定方法

2021-10-07T00:01:58Z
Process Simulate

サマリ


詳細

Tecnomatix製品のNamed Userライセンスを使用する場合のオプションファイルの作成方法。

Solution

1. ugslmd.optファイルを作成します。
メモ帳などテキストエディターでugslmd.optファイルを作成します。
ファイルはSPLM License Serverのインストールされている場所においてください。

SPLM License Serverのデフォルトのインストール場所:
C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer

2. ugslmd.optの内容を編集します。
対応するライセンス数だけのINCLUDE行を追加します。

INCLUDE <FEATURE> USER <ユーザー名>

例)プロセスシミュレートとOLPのNamedUserライセンスを2本持っている場合
INCLUDE CAR_PROCESS_SIMULATE USER usr1 usr2
INCLUDE FEA_OLP USER usr1 usr2

FEATURE名はライセンスファイル内INCREMENT行のFEATUREをご確認ください。

3. ugslmdデーモンを再起動します。

詳細はインストールメディアにあるSetup\LicenseServer\Documentationフォルダ内
LMLicensing_client_user_guide.pdfの「9. Create an Options File」を参照してください。

Hardware/Software Configuration

Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Version: V16.0
Function: LICENSING

Ref: 002-8552403

KBアーティクルID# PL8552403

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Process Simulate Installation