NX1899からの新機能である「マスプロパティパネルを表示」コマンドでのライセンスチェックアウトの振る舞いが、NX1899 ~ NX1907とNX1911以降で異なります。
NX1911以降
「マスプロパティパネルを表示」がActiveである間、"adv_assemblies" がチェックアウトされる。
NX1899 ~ NX1907
「マスプロパティパネルを表示」がActiveか否かに関わらず、"adv_assemblies" はチェックアウトされない。
Solution
この振る舞いは意図された動作で、「マスプロパティパネルを表示」がNX1899で新機能としてリリースされたときに、お客様にこの新機能の動作を確認し試していただくため、ライセンスをチェックアウトしないことをシーメンスの製品管理部門の判断によって決定されたことによります。
しかし、ライセンスのチェックインチェックアウトをNX 1911で通常の状態に戻したため、NX1911以降のバージョンではAdvanced Assembliesライセンス(adv_assemblies)が必要になるように設計されています。
Hardware/Software Configuration
Platform: na
OS: all
OS Version: n/a
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1911
Function: INFO_ANALYSIS
Ref: 002-8551637