NXで式の最大値を定義する方法
例えば、 式X = 25mmについてXに設定できる最大値は30mmと事前に定義したいのですが、どうすれば設定できますか?
Solution
この場合、式の値を検証するための[チェックを追加]を使用します。
手順:
[式]ダイアログで式Xを右クリック→[チェックを追加]→[新規要件]を選択。
[要件]の[名前]を入力。
[定義方法]に[片側の比較]を選択。
[式]に <= 30 を設定。
OK。
これで30より大きい値を入力すると、[式]ダイアログに「結果をチェック:不合格」と表示されます。ただし、入力された値はモデルに反映されることにご注意ください。
また、パートナビゲータのチェックにも表示され、ダブルクリックすることでモデル上にアイコンが表示され、このアイコンをダブルクリックすると[要件結果]が表示されます。
Notes and References
Related English version of the article : PL8529839
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1953
Function: EXPRESSION
Ref: 002-8549650