穴の先端から底までの距離を測定するにはどうすればよいですか?
Solution
円錐形の先端を直接選択することはできないため、以下の回避策があります。
1. 穴の中心を通過するデータム平面を作成します。
2. メニュー>挿入>派生曲線>交線に移動します。
[交線]ダイアログボックスで、
- セット1に円錐面を選択します。
- 次に、セット2にデータム平面を選択します。
- [交線の設定]ダイアログボックスで[関連付け]オプションがオンになっていることを確認し、[OK]をクリック
します。
3. 次に、メニュー>解析>測定を選択し、上記で作成した交線の終点(先端)を「点」で、底面を「オブジェクト」で選択して、距離を測定します。
穴の長さが変化すると、交線は関連付きであるため、距離は常に連動的に更新されます。 以下のイメージを参照してください。
Notes and References
Related English version of the article : PL8512162
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1953
Function: INFO_ANALYSIS
Ref: 002-8549628