「WAVEジオメトリリンカ」コマンドでボディルールを「フィーチャーボディ」に設定し、カーソルをソースパーツのボディに移動しますが、事前選択時にフィーチャー名は含まれていません。
再現手順:
1. NXを起動
2. アセンブリロードオプション「完全ロード」を使用してアセンブリパートを開きます。
3. 作業パートにする。
4. WAVEジオメトリリンカを選択し、タイプを「ボディ」に設定します。
5. ボディルールを「フィーチャーボディ」に設定します。
6.リンクするフィーチャ本体にカーソルを近づけて、表示されている選択項目を確認します。
Solution
回避策:
なし
問題は、NX1969で修正されています。
そして、同じ修正がNX1980以降でもリリースされます。
Notes and References
NX1926以前では問題はありませんでした。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1953
Function: WAVE
Ref: 002-8549013