技術データテンプレートの作成時に、長方形および一般テーブルの境界線幅が0.13mmに設定されている場合、「公開」した時にPDFに境界線が出力されません。
再現手順:
1. NX1953を起動後、新規テンプレートを作成
2. 一般テーブル:「設定」>「境界」: 0.13㎜を設定
3. テンプレートを保存
Solution
Acrobat Reader側PDFに制限があるため、NXでは 0.18㎜以上の線幅を使用してください。
これは機能拡張としてリクエストされています。
Notes and References
PDFは、線幅の入力としてポイントを使用します。
PDFでサポートされる最小単位は1ポイントで、これは約0.36mmに相当します。
0.13mmの幅は、0.5ポイント未満に変換され、0として切り捨てられます。
これにより、長方形枠線が表示されなくなります。
これは、PDFがサポートするものとNXがサポートするものの違いによって引き起こされる事象です。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: TECH_DATA_PKG
Version: V1953
Function: TEMPLATE
Ref: 002-8549011