【ウェビナー動画】Simcenter 3D 2412 新機能紹介ウェビナー 第三部

2025-03-04T09:43:26.000+0900

サマリ

2024年12月にリリースした Simcenter 3D 2412 の新機能紹介です。(第三部)


詳細

Simcenter 3D の最新バージョン 2412 を2024年12月にリリースいたしました。

これに伴い最新バージョンにおける機能追加および機能改善に関して、

概要を説明するウェビナーを2025年2月26日に開催いたしました。

ぜひご覧ください。

 

第3部

・Simcenter Nastran (Dynamics, Nonlinear)

・Simcenter 3D Design Space Explorer (DSE)

・Simcenter 3D Smart Virtual Sensing (SVS)

・NX Performance Predictor

 

Simcenter 3D 2412 は、ウェビナーで紹介した以外に様々な新機能が追加をされています。

詳細は以下のナレッジベースをご覧ください。

 

[新機能紹介] Simcenter 3D 2412

https://support.sw.siemens.com/ja-JP/knowledge-base/KB000156208_JA

KBアーティクルID# KB000157735_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント