Calibre Calibre ドキュメント配信の今後の変更

2023-12-11T21:02:21.000-0500
IC Verification & Signoff

サマリ


詳細

今後の Calibre リリースでは、Calibre 製品ドキュメントにアクセスする方法が改善される予定です。デフォルトのオプションでは、サポートセンターから製品ドキュメントが提供され、最新のリリース固有のドキュメントにすぐにアクセスできます。

簡単にアクセスできるように、お客様のネットワークのプロキシを使用してサポートセンターのドキュメントを表示するオプションが用意されています。このドキュメントプロキシにより、ユーザがサポートセンターアカウントを持つ必要や、サポートセンターにログインしてドキュメントを表示する必要がなくなります。

一部のお客様は、インターネットにアクセスできない制限されたネットワークを使用していることを理解しています。Siemens Documentation Serverをダウンロードしてセットアップし、そのローカルネットワーク上のドキュメントパッケージを表示するオプションがあります。

この変更により、すべてのシーメンス製品の製品ドキュメントにアクセスするための統一された一貫した方法が提供され、ソフトウェアのダウンロードサイズが縮小されます。ドキュメントの外観と操作感はサポートセンターにある現在のドキュメントと同じで、PDFとHTMLの両方のマニュアルが含まれています。新しい配信モデルでは、ドキュメントの更新における柔軟性、より幅広い互換性を持つ最新の HTML ビューア、および HTML ドキュメントと PDF ドキュメントの両方を検索する検索機能も提供されます。さらに、サポートセンターにログインすると、AI検索の機能も充実しています。

この移行後、Siemens EDAドキュメントInfoHubは使用できなくなり、ドキュメントはCalibre実行可能ファイルに含まれなくなります。この新しいドキュメンテーションシステムの詳細については、今後のリリースで提供される予定です。

シーメンスは、お客様にシーメンスEDA製品を使用した最高の体験を提供することを全力でお届けすることをお約束します。また、この変更により、お客様が製品ドキュメントにアクセスしやすくなると確信しています。
 

KBアーティクルID# KB000128553_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Calibre nmDRC Calibre nmLVS