Simcenter 3D Solutions sol401における荷重条件の異なるリスタート解析の設定

2024-05-08T23:10:49.000-0400
Simcenter 3D

サマリ

以下の解析を実施すると想定した手順として説明します sol 401 マルチステップ非線形解析でリスタート解析を行う。 リスタート解析前/後で荷重条件を異なる条件で設定する。


詳細

荷重条件と解析時間の設定
STEP1(リスタート解析前):解析時間:0秒から5秒 荷重:圧力 2MPa
STEP2(リスタート解析後):解析時間:5秒から10秒 荷重:圧力 20MPa

方法
1. 解析ソリューション1としてSTEP1(リスタート解析前)の解析条件の設定を行います。
2. ソリューション設定で「リスタート管理」のタブから「リスタートデータの生成」を「はい」にします。

image.png

3. サブケースを作成し、リスタート前までの時間ステップをリスタート前までの荷重条件に合わせた時間ステップを設定します。その他サブケースの設定を行います。


image.png
*時間ステップ定義

4. 以上で解析実行を行います。結果フィイルとしてOp2などが出力されます。

5. 解析ソリューション2としてSTEP2(リスタート解析後)の解析条件の設定を行います。

6. ソリューション設定から「リスタート解析」のタブから「リスタートオプション」を「ファイル」にします。

7. STEP1での出力されたop2ファイルを指定します。
「サブケースをリスタート」に前のサブケースが指定されることが確認します。

image.png


9. 次に新規のサブケースを作成します。この際にサブケースを二つ作成します。

サブケース1:リスタート前までの時間ステップをリスタート前までの荷重条件に合わせて時間ステップ設定 
*前で作成したサブケースと同じ設定

サブケース2:リスタート後からの想定の荷重条件分からの時間ステップ設定
*サブケース1→2とすることで時間ステップを認識させます。

image.png
*サブケース2の時間ステップ定義

10. ソリューションの編集から「リスタート管理」から「サブケース方法を実行」から「ユーザ定義」を選択し、
「サブケースを実行」からサブケース2を選択します。リスタートランに対するモデル検証を「はい」を選択します。
image.png







 

KBアーティクルID# KB000122430_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Smart Virtual Sensing Thermal / Flow