Simcenter 3D Solutions
開放端を含む音響モード解析
2023-09-20T23:49:00.000-0400
Simcenter 3D
サマリ
音圧境界条件Enforced Acoustic Pressureを開放端に定義し、SOL103 モード解析を実行すると開放端を含む音響モード解析ができます。
詳細
SOL103実固有値解析を用いて、開放端を含む音響モードの計算について、ご案内します。
動画では340mmの十分に断面が十分小さい管を作成し、開放端を含めた場合とそうでない場合とで計算される音響モードを比較します。
開放端は音圧境界条件Enforced Acoustic Pressureを用いて、開放端面の音圧を0Paで固定することで、表現をすることができます。
またこの方法では開放端補正は考慮されないことに注意してください。
動画作成時使用バージョン:Simcenter 3D 2306
KBアーティクルID# KB000122154_JA
目次
サマリ
詳細
関連するコンポーネント
Acoustics
Additive Manufacturing
Assembly FEM
Correlation and Updating
Durability
Electromagnetics (High Frequency)
Electromagnetics (Low Frequency)
Flexible Pipe
Laminate Composites
Margin of Safety
Motion
Multiphysics
NX Open
Nonlinear
Optimization
Pre/Post
Response Dynamics
Rotor Dynamics
Samcef Environment
Simulation Process Management
Thermal / Flow