Simcenter 3D Solutions 音響BEM/FEMの音圧結果をRay Acousticsの指向性テーブルとして出力する方法

2022-09-27T05:56:25.000-0400
Simcenter 3D

サマリ

音響BEM/FEMの音圧結果をRay Acousticsの指向性テーブルとして出力する方法


詳細


Ray Acousticsの点音源では、音源の指向性を定義することができます。
指向性とは、音源を原点とし、各角度における放射音の音圧で表されます。

Ray Acousticsは音線法に基づく近似解法を用いるため、音源の波動性を考慮することができません。
そこで音源の指向性を定義することで、音源をより現実的なものにすることができます。

指向性は計測結果を用いるほか、音響BEM/FEM解析の結果を変換することでも取得できます。Simcenter 3Dは、音響BEM/FEM解析の結果を変換するためのユーティリティ機能を提供しています。

本動画では、音響BEM/FEM解析の結果から指向性テーブルを出力する操作手順についてご案内しています。

適用例としては、スピーカーユニットの詳細モデルに対して、音響BEM/FEM解析を実施することで、その指向性を取得し、
Ray Acousticsでは、点音源にその指向性を与えて、車室内空間など広い空間における音圧分布を得ることが考えられます。

資料作成時使用バージョン: Simcenter 3D 2206

KBアーティクルID# KB000065635_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow