Simcenter Femap Femap ライセンスタイプの切り替え方法

2022-08-29T09:54:29.000-0400
Femap Teamcenter Share Simcenter Femap Marketing

サマリ

ライセンスタイプの切り替え方法


詳細

起動するFemapがどのライセンスタイプで起動するか変更することができます。

 <C:\Program Files\Siemens\Femap 2022.2>  *Femapのインストールフォルダ
 以下の.batを実行することでライセンスタイプが変更されます。
  

  go_apionly.bat:Femap API用ライセンス
  go_demo.bat:デモ版ライセンス。300節点以下をライセンスの不要で起動可能
  go_dongle.bat:スタンドアローン版ライセンス
  go_network.bat:ネットワーク版ライセンス

 

KBアーティクルID# KB000054163_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

API License Media Request Post Processing Preprocessing Satoolkit Stand Alone Solution Stress Wizard System Administration TMG Translator Analysis Translator Geometry Visq