Simcenter 3D Solutions 音響解析における解析可能最大周波数を調べる方法

2022-08-26T02:12:15.000-0400
Simcenter Nastran Simcenter 3D

サマリ

「振動および音響」タブ→「最大周波数レポート」の順に選択します ※Simcenter 3D 2206以降のバージョンで使用可能です。


詳細


質問

音響解析における解析可能最大周波数を調べる方法

 

回答

「振動および音響」タブ→「最大周波数レポート」の順に選択します。
 ※Simcenter 3D 2206以降のバージョンで使用可能です。

(参考ヘルプ)
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/product/289054037/doc/PL20201105153211099.advanced/html/xid2054279
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/product/289054037/doc/PL20201105153211099.whatsnew_sc3d/html/xid2054425?audience=external

 

KBアーティクルID# KB000054138_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Other SOL101 SOL103 SOL105 SOL106 SOL107 SOL108 SOL109 SOL110 SOL111-SOL112 SOL144 SOL145 SOL146 SOL153 SOL159 SOL200 SOL401 SOL402 SOL414 SOL601-SOL701 Superelement