Simcenter Femap Femap IDが特定されているエンティティをモデル上から特定する方法

2022-08-29T09:54:48.000-0400
Femap Teamcenter Share Simcenter Femap Marketing

サマリ

・ ハイライト機能から特定する ・ 要素カラーを変更する ・ グループ化を行う


詳細

IDが特定されているエンティティをモデル上から特定する方法

 

解析エラーやメッシュ作成エラーが発生した場合、出力ファイルやメッセージからエラーの原因となるエンティティのIDを得ることができる。原因箇所をモデル上から特定することにより、エラーを特定し修正することができる。以下IDと特定する方法を示す。

 

・ ハイライト機能から特定する *要素:ID 9843を特定する場合


 特定するエンティティが1つの場合に有効、また手早く特定したい場合など。ただし、一時的な表示となる。
 ① 要素を特定できるコマンドを実行(「修正」ー「カラー」ー「エレメント」など)
 ② エンティティ選択画面から「ID」に「9843」と入力して、「追加」をクリックし、ハイライトボタンをクリックする
image.png

image.png

・要素カラーを変更する ※ハイライト機能での特定の流れで可能


特定するエンティティが1でも複数でも場合に有効。再度カラーを変更しない限り、カラーから特定が可能。ただし、特定するエンティティのが内部に存在する場合は有効でない。
 ① カラーモードを「エレメントカラー」と設定する
image.png

 ② 「修正」ー「カラー」ー「エレメント」を実行
 ③ エンティティ選択画面から「ID」に「9843」と入力して、OKをクリックする
 ④ カラーパレットから分かりやすい色(赤などを)選択して、OKをクリックする。※デフォルトでは要素カラーは白色設定

image.png

・グループ化を行う


特定するエンティティが複数の場合やモデル規模が非常に大きい、またモデル内部のエンティティを特定する場合は前述のハイライトやカラーの変更方法ではモデル上から特定が難しい。そういった場合において有効な検出方法。

 ① 「グループ」ー「エレメント」ー「ID」を実行
 ② グループを作成し、エンティティ選択画面から「ID」に「9843」と入力して、OKをクリックする。
 ③ モデル情報ウィンドのハイライトのオプションから「オートスケールでエンティティ表示」にチェック

image.png

 ④ モデル情報ウィンドのハイライトをクリックし、作成したグループをクリックする。


ビューの位置がどこであっても、ビューがグループ化したエンティティに合わせて表示される。

以下のビュー位置ではグループ化したエンティティが隠れているが、グループ化したエンティティに対して、オートスケールされる

image.png
Femap ver2022.2に基づく

 

KBアーティクルID# KB000054117_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

API License Media Request Post Processing Preprocessing Satoolkit Stand Alone Solution Stress Wizard System Administration TMG Translator Analysis Translator Geometry Visq