Simcenter Femap Femap 初期設定 ユーザインターフェース 最大エンティティ表示数の変更

2022-08-29T09:53:55.000-0400
Femap Teamcenter Share Simcenter Femap Marketing

サマリ

モデル情報ウィンドの最大エンティティ表示数の変更


詳細

モデル情報ウィンドの最大エンティティの表示

 

モデル情報に表示される各エンティティの表示数が設定数以上になると折り返えされ、次のページでの表示となります。
非常に数の多いエンティティを扱う場合に備えて、大きい数を設定することをお勧めします。※デフォルト値「20」


image.pngimage.png

最大エンティティ表示数の変更方法

「メニュー」ー「初期設定」ー「ユーザーインターフェース」のタブからモデル情報の「最大エンティティ表示数」を変更する
image.png
image.png
※ver 2022.2に基づく

KBアーティクルID# KB000054108_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

API License Media Request Post Processing Preprocessing Satoolkit Stand Alone Solution Stress Wizard System Administration TMG Translator Analysis Translator Geometry Visq