Teamcenter Share Siemens Xcelerator Cloud アカウントとライセンスアクティベーション

2023-10-26T04:10:59.000-0400
Share Functions

サマリ

このスタートアップガイドには、Siemens Xcelerator Cloud アカウントをアクティブ化する方法、管理コンソールとTeamcenter Shareがどのように機能するかに関する基本情報が記載されています。 本KBアーティクルは、英語版 000048741 を翻訳したものです。


詳細

1. お客様がハイブリッドSaaSライセンスタイプのソフトウェア製品を購入すると、Siemens PLM License GeneratorからECA管理者および契約管理者に電子メール(製品ごとに1つ)が自動的に送信されます。以下に示すように、電子メールには、販売先番号、Webkeyアクセスコード、ECA管理者などに関する情報が含まれています。

xce_01.png

2. この電子メールには、Siemens Xcelerator 管理コンソール(黄色でマークされている)のアクセスの詳細も含まれています。Teamcenter Share機能にアクセスするには、最初に管理コンソールでユーザーを割り当てる必要があります。

xce_02.png

3. Siemens Xcelerator Cloud 管理コンソールにログインします。こちらのビデオで提供されている指示に従うこともできます。

・電子メールから提供されたURLをクリックします:https://admin.sw.siemens.com/
・Webkeyでログインします。
・利用規約に同意します。

xce_03.png

・アカウントのわかりやすい名前を入力し、地域を選択します。アカウント名で使用が許可される文字列は^[A-Za-z0-9\\s_()-]*$

日本国内のユーザーはAsia Pacificを選択することを推奨いたします。

xce_04.png

・適切なライセンスを持つTeamcenter Share製品が表示されます。
・ライセンスの詳細を確認します。

image.png
・[ユーザーの割り当て]タブをクリックし、[ユーザーの追加]ボタンを押して、Teamcenter Shareを使用するユーザー/メンバーを入力します。


image.png
・ユーザーは[ユーザーの割り当て]タブに表示されます。
image.png

・ユーザー/メンバーが追加されると、Teamcenter Shareにログインする準備が整います。

4. Teamcenter Shareにアクセスします。

https://share.sws.siemens.com/ にアクセスします。
・Webkeyを使用してログインします。
・利用規約に同意すると、Teamcenter Shareが使用できるできるようになります。

KBアーティクルID# KB000054061_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Access & Login