Simcenter 3D Solutions 以下のようなメッシュでメッシュの色をランダムで異なった色の表示にする方法を教えて下さい。

2022-06-30T00:02:49.000-0400
Simcenter 3D

サマリ

下記をご確認ください


詳細

質問

以下のようなメッシュでメッシュの色をランダムで異なった色の表示にする方法を教えて下さい。
1.png

 

回答

シミュレーションナビゲータでfemファイルを右クリックして“モデルの表示を編集”をクリックします。
2.png


モデル色の色基準をメッシュに変更してOKボタンをクリックします。
3.png



メッシュの色がランダムに変更されたことを確認してください。
4.png
 

KBアーティクルID# KB000050071_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow