Simcenter 3D Solutions Acoustic Radiating Surfaceを用いた音響解析の再計算

2022-02-07T05:55:20.000-0500
Simcenter 3D

サマリ

Acoustic Radiating Surfaceを用いた音響解析の再計算


詳細


Simcenter 3D Acousticsにおいて、音響ポテンシャルを用いた再計算の手順をご案内します。
この方法を用いることで、計算後にマイクロフォンメッシュを追加し、短時間で再計算を行うことが可能です。

使用したモデルの概要は次の図のとおりです。
model_for_recaluculation_with_acoustic_potential.png

元の解析でAutomatcally matched layer(AML)表面上での音響ポテンシャルを保存しておき、
そのポテンシャルをAcoustic Radiating Surfaceとして、等価な音源にすることで再計算をします。
再計算の際は、元の音響メッシュを必ずしも再利用する必要がないため、
より要素数の少ないメッシュに置き換えることで、再計算をより高速化します。

再計算にはFEMAOを有効にする必要があります。また対応しているソリューションタイプは次の2つです。
  • SOL 108 (音響解析、構造音響連成解析).

  • SOL 111 (構造音響連成解析)

Acoustic Radiating Surfaceの詳細については、下記オンラインヘルプをご参照ください。
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/product/289054037/doc/PL20201105151514625.advanced/html/xid1389203

資料作成時バージョン Simcenter 3D 2022.1

KBアーティクルID# KB000048881_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow