Simcenter 3D Solutions 選択・ハイライト部品を画面中央に拡大表示する方法

2021-08-17T07:39:11.000-0400
Simcenter 3D

サマリ

選択・ハイライト部品を画面中央に拡大表示する方法 - 選択にビューをフィット


詳細

選択部品 または、ツリーから選択した部品・パーツ等が画面上どの位置にあるか分からない場合、
選択されているパーツをモデルビュー内の中心に拡大表示することが可能です。

メニュー > 表示 > オペレーション > 選択にビューをフィット

01a.png

02a.png
 

KBアーティクルID# KB000047183_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow