Simcenter Amesim Amesimをインストールしましたが起動するとNo License Available, application cannot be launched とエラーが出ます

2021-01-21T05:20:13.000-0500
Simcenter Amesim Automation Connect Simcenter System Simulation Client for Git Simcenter Amesim Teamcenter Share

サマリ

Amesim 起動時に​​​​​​​Simcenter System Architect No License Available, application cannot be launched. とエラーが生じた場合


詳細

Amesimインストールとライセンス設定まで完了し、起動しようとした際に下記エラーが表示された場合、
起動しようとしているアプリケーションがAmesimでは無いことが考えられます。

Simcenter System Architect
No License Available, application cannot be launched.

Amesimインストール時に同時にインストールされる別途ライセンスが必要なSystem Architect のアプリケーションを起動しようとしているので、
ダブルクリックしているデスクトップ上のショートカット、またはWindowsのスタートメニューからプリケーションを起動する際に、
Simcenter System Architect ではなく、Simcenter Amesim を正しく起動しているかご確認下さい。

KBアーティクルID# KB000045321_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Amesim Automation Connect